ЭМС-экранирование - текстиль, между передней и боковой панелью (EuropacPro)

Изображение для ЭМС-экранирование (текстиль), передняя панель — боковая стенка ( из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для вертикального ЭМС-экранирования между заглубленными экранированными передними панелями и боковой стенкой

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    ЭМС-экранирование

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Наименование Высота U
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Наименование Высота U
97.5 В упаковке 1 комплект Текстильный ЭМС-уплотнитель Поз. 1 ‐ две опорные планки, алюминиевый профиль; поз. 2 ‐ один ЭМС‐уплотнитель (текстиль); крепежные детали для вертикального ЭМС‐экранирования между заглубленными экранированными передними панелями и боковой стенкой 3
142.5 В упаковке 1 комплект Текстильный ЭМС-уплотнитель Поз. 1 ‐ две опорные планки, алюминиевый профиль; поз. 2 ‐ один ЭМС‐уплотнитель (текстиль); крепежные детали для вертикального ЭМС‐экранирования между заглубленными экранированными передними панелями и боковой стенкой 4
232.5 В упаковке 1 комплект Текстильный ЭМС-уплотнитель Поз. 1 ‐ две опорные планки, алюминиевый профиль; поз. 2 ‐ один ЭМС‐уплотнитель (текстиль); крепежные детали для вертикального ЭМС‐экранирования между заглубленными экранированными передними панелями и боковой стенкой 6