Рукоятка для вставки печатных плат B (inpac)

Изображение для Фиксатор печатной платы B Inpac из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Крепление к верхнему и нижнему горизонтальным рельсам,для печатных плат толщиной 1,6 мм
  • Можно использовать без ручки печатной платы
  • Возможно использование в комбинации с направляющей решеткой

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • Inpac
  • Примечание:

    Не используется для europacPRO, multipacPRO, ratiopacPRO, propacPRO и compacPRO

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Направляющие рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал Поз. Описание
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал Поз. Описание
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный PPE,UL 94 V-0 4 Нижний фиксатор для печатных плат
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 черный PPE,UL 94 V-0 4a Верхний фиксатор печатныхплат