Радиальный вентилятор (RatiopacPRO air)

Изображение для Радиальный вентиляторный блок для ratiopacPRO air из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Радиальные вентиляторы на шариковых подшипниках
  • Корпус вентиляторного блока в четырех вариантах ширины и двух вариантах глубины
  • Механическая доработка корпуса не требуется
  • Без ограничения заднего монтажного пространства
  • Отвод воздуха через отверстия в верхней крышке
  • Только для корпусов высотой 1 или 2 U
  • Производительность 36 м3/ч (свободное нагнетание) на вентилятор
  • Удобный монтаж

    Серия изделий:

    RatiopacPRO

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Охлаждение

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
Глубина мм
Количество вентиляторов
 
Номер по каталогу Ширина мм для печатных плат глубиной Ширина HP Количество вентиляторов Кол во
Номер по каталогу Ширина мм для печатных плат глубиной Ширина HP Количество вентиляторов Кол во
146.87 160 28 1 В упаковке 1 комплект
146.87 220 28 1 В упаковке 1 комплект
218.0 160 42 1 В упаковке 1 комплект
218.0 220 42 1 В упаковке 1 комплект
324.67 160 63 2 В упаковке 1 комплект
324.67 220 63 2 В упаковке 1 комплект
431.35 160 84 3 В упаковке 1 комплект
431.35 220 84 3 В упаковке 1 комплект