Передняя панель, полная ширина (inpac)

Изображение для Передняя панель, полная ширина (Inpac) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Серия изделий:

    Inpac

    Примечание:

    Комплект крепежных деталей для передней панели включен в комплект поставки 19" корпуса

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во h1 Высота U
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во h1 Высота U
76.0 437.0 В упаковке 1 комплект 65.6 2
120.5 437.0 В упаковке 1 комплект 110.0 3
165.0 437.0 В упаковке 1 комплект 154.5 4
253.8 437.0 В упаковке 1 комплект 243.4 6