Полноразмерная задняя стенка Inpac

Изображение для Полноразмерная задняя стенка Inpac из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Серия изделий:

    Inpac

    Примечание:

    Комплект крепежных деталей для задней стенки включен в комплект поставки 19" корпуса

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во h1 Высота U h2
Номер по каталогу Высота мм Ширина мм Кол во h1 Высота U h2
76.0 437.0 1 шт. 65.6 2 -
120.5 437.0 1 шт. 110.0 3 -
165.0 437.0 1 шт. 154.5 4 -
253.8 437.0 1 шт. 243.4 6 30.0