Перфорированный рельс для разъема IEC 60603-2 (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPro, EuropacPro)

Изображение для Перфорированный рельс для штекерных разъемов IEC 60603-2 / DIN 4 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • В сочетании с задним горизонтальным рельсом VT

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Примечание:

    Для монтажа перфорированных рельсов на горизонтальном рельсе требуется рейка с резьбовыми отверстиями

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поверхность Описание Наименование
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поверхность Описание Наименование
142.24 В упаковке 4 шт. бесцветное хроматирование Перфорированный рельс, резьба M2,5 -
213.36 В упаковке 4 шт. бесцветное хроматирование Перфорированный рельс, резьба M2,5 -
304.8 В упаковке 4 шт. бесцветное хроматирование Перфорированный рельс, резьба M2,5 -
426.72 В упаковке 4 шт. бесцветное хроматирование Перфорированный рельс, резьба M2,5 Для монтажа разъемов на горизонтальных рельсах типа VT; рейки с резьбовыми отверстиями и винты следует заказывать отдельно