Перфорированные рейки (RatiopacPro/-air, PropacPro, EuropacPro/-rugged)

Изображение для Перфорированная рейка из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для центрирования экранированных вставных модулей

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Примечание:

    Only usable with double‐T threaded insert

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Наименование
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Наименование
147.12 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 алюминий 1 мм Для центрирования экранированных вставных модулей, алюминий 1 мм; установочный штифт заказывается отдельно
218.24 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 алюминий 1 мм Для центрирования экранированных вставных модулей, алюминий 1 мм; установочный штифт заказывается отдельно
324.92 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 алюминий 1 мм Для центрирования экранированных вставных модулей, алюминий 1 мм; установочный штифт заказывается отдельно
431.6 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 алюминий 1 мм Для центрирования экранированных вставных модулей, алюминий 1 мм; установочный штифт заказывается отдельно