Передняя ручка, цельная, ширина 7 мм

Изображение для Передняя ручка, цельная, ширина 7 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Привинчивание с задней стороны
  • Допустимая статическая нагрузка 10 кг на пару

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
 
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) E mm
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) E mm
48.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 40.0
98.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 90.0