Передняя ручка, цельная, ширина 10 мм (MultipacPro)

Изображение для Передняя ручка, цельная, ширина 10 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая нагрузка 30 кг
  • Крепление на переднюю панель

    Серия изделий:

    MultipacPRO

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ручка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во h мм Материал Поверхность Описание Наименование
Номер по каталогу Высота мм Кол во h мм Материал Поверхность Описание Наименование
40.0 В упаковке 2 шт. 28.0 алюминий анодированный Видимые винты Алюминиевый профиль, анодированный, с крепежными деталями
69.0 В упаковке 2 шт. 53.0 алюминий анодированный Видимые винты Алюминиевый профиль, анодированный, с крепежными деталями
113.0 В упаковке 2 шт. 97.5 алюминий анодированный Видимые винты Алюминиевый профиль, анодированный, с крепежными деталями
157.45 В упаковке 2 шт. 141.9 алюминий анодированный Видимые винты Алюминиевый профиль, анодированный, с крепежными деталями
201.9 В упаковке 2 шт. 186.4 алюминий анодированный Видимые винты Алюминиевый профиль, анодированный, с крепежными деталями