Передняя панель, не полноразмерная (PropacPRO)

Изображение для Передняя панель, 1 U, для корпусов 4 U, неэкранированная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Монтаж на горизонтальных рельсах (сверху, снизу

    Серия изделий:

    PropacPRO

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота мм A мм C мм Кол во Описание Наименование B мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Высота мм A мм C мм Кол во Описание Наименование B мм Высота U Ширина HP
44.45 141.9 0.0 В упаковке 1 комплект Передняя панель алюминий 2,5 мм 127.0 1 28
44.45 213.0 101.6 В упаковке 1 комплект Передняя панель алюминий 2,5 мм 198.1 1 42
44.45 319.7 157.5 В упаковке 1 комплект Передняя панель алюминий 2,5 мм 304.8 1 63
39.5 426.4 203.2 В упаковке 1 комплект Передняя панель алюминий 2,5 мм 411.5 1 84