Передняя панель (CompacPRO)

Изображение для Передняя и задняя панели из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Передняя стенка крепится винтами к передней раме корпуса

    Серия изделий:

    CompacPRO

    Примечание:

    В комплект поставки корпуса входит комплект крепежных деталей для монтажа одной задней стенки и одной передней панели

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во h мм Описание b мм B мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во h мм Описание b мм B мм Высота U Ширина HP
1 шт. 84.0 Передняя панель 226.3 238.7 2 42
1 шт. 84.0 Передняя панель 439.7 452.1 2 84
1 шт. 128.4 Передняя панель 333.1 345.4 3 63
1 шт. 172.9 Передняя панель 333.1 345.4 4 63
1 шт. 261.8 Передняя панель 333.1 345.4 6 63
1 шт. 128.4 Передняя панель 155.1 167.5 3 28
1 шт. 128.4 Передняя панель 226.3 238.7 3 42
1 шт. 128.4 Передняя панель 439.7 452.1 3 84
1 шт. 172.9 Передняя панель 226.3 238.7 4 42
1 шт. 172.9 Передняя панель 439.7 452.1 4 84
1 шт. 261.8 Передняя панель 439.7 452.1 6 84