Гайка на салазках

Изображение для Передвижные гайки из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Передвижная гайка вставляется в паз горизонтального рельса вместо рейки с резьбовыми отверстиями

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

  • Гайки в поз. 3 используются для крепления: откидных передних панелей, 84 HP передних панелей или задних стенок, 84 HP
  • Гайки в поз. 3 и 4 используются для крепления: двух передних панелей
  • Гайки в поз. 4 используются для крепления: поворотных передних панелей
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество
 
Номер по каталогу Описание Кол-во
Номер по каталогу Описание Кол-во
Набор салазки/гайки 1 100 салазок, 200 гаек
Набор салазки/гайки 2 12 салазок, 24 гайки