Ножка задней панели с резиновой вставкой (CompacPRO)

Изображение для Ножка задней панели с резиновой вставкой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Серия изделий:

    CompacPRO

    Форма поставки:

    комплект

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ножка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу A мм Кол во Для корпусов высотой [U] Высота U
Номер по каталогу A мм Кол во Для корпусов высотой [U] Высота U
139.0 В упаковке 1 комплект 3 3
183.5 В упаковке 1 комплект 4 4