Ножка задней панели для использования с крышкой (CompacPRO)

Изображение для Ножка задней панели для использования с крышкой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Серия изделий:

    CompacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ножка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу A мм Кол во B мм Высота U
Номер по каталогу A мм Кол во B мм Высота U
133.5 В упаковке 1 комплект 95.0 3
177.8 В упаковке 1 комплект 139.5 4