Монтажная панель с вентиляторами (Interscale M)

Изображение для Монтажная панель с вентиляторами из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Вентиляторы можно просто закрепить на монтажной панели с помощью амортизирующих крепежных деталей
  • Крепление в корпусе с помощью 4 входящих к комплект ножек
  • Монтажная панель (приподнятая на 4 мм) со встроенным держателем включая вентиляторный комплект для перфорированных корпусов

    Серия изделий:

    Interscale M

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Охлаждение

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
Ширина HP
Configuration
 
Номер по каталогу Количество вентиляторов Глубина мм Высота мм Ширина мм Для корпусов шириной [мм] Для корпусов глубиной Для корпусов высотой Размеры вентилятора Высота U Количество вентиляторов
Номер по каталогу Количество вентиляторов Глубина мм Высота мм Ширина мм Для корпусов шириной [мм] Для корпусов глубиной Для корпусов высотой Размеры вентилятора Высота U Количество вентиляторов
2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 133.55 119 x 119 x 25 3 1
1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 133.55 119 x 119 x 25 3 2