Монтажная панель, используемая в комбинации с крышкой (EuropacPro)

Изображение для Монтажная панель в комбинации с защитной крышкой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Монтажная панель на полную ширину блочного каркаса или 19" корпуса и крепится к боковым стенкам
  • Возможен монтаж направляющих в первый и последний слот
  • Нельзя использовать направляющие типа 4,4", а также усиленные направляющие
  • Для установки и крепления тяжелых компонентов
  • Дополнительно к монтажной панели на блочный каркас могут быть установлены (ЭМС-)крышки

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

    Глубина 280 и 340 мм (предоставляется по требованию)

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Монтажные панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина печатных мм
Ширина мм
 
Номер по каталогу Кол во W мм w мм Длина печатных [плат] Материал Описание Наименование
Номер по каталогу Кол во W мм w мм Длина печатных [плат] Материал Описание Наименование
1 шт. 146.88 135.75 160.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель -
1 шт. 217.99 206.87 160.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм
1 шт. 431.35 318.55 160.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм
1 шт. 431.35 420.23 160.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм
1 шт. 146.88 135.75 220.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм
1 шт. 217.99 206.87 220.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм
1 шт. 324.67 318.55 220.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм
1 шт. 431.35 420.23 220.0 алюминий 1,5 мм Монтажная панель Алюминий 1,5 мм; для установки по всей ширине между боковыми стенками; ширина монтажной панели = W ‐ 9,71 мм