Ленточная ручка, ширина 22, 25 мм

Изображение для Ленточная ручка, ширина 22 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая статическая нагрузка 20 кг

    Серия изделий:

  • RatiopacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ручка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Ширина мм Цвет Материал Кол во
Номер по каталогу Длина мм Ширина мм Цвет Материал Кол во
230.0 25.0 се́рый Лента, пружинная сталь, ручка, мягкий пластик, В упаковке 1 комплект
170.0 22.0 чёрный Лента, пружинная сталь; оболочка из пластика В упаковке 1 комплект
240.0 22.0 чёрный Лента, пружинная сталь; оболочка из пластика, В упаковке 1 комплект