Клеевой цоколь (Interscale M)

Изображение для Клеевой цоколь (Interscale M) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Клеевой цоколь служит в качестве распорки, а также для крепления к нему компонентов винтами.
  • Для индивидуального крепления плат или мелких компонентов
  • Крепление на монтажной панели или непосредственно на основании корпуса

    Серия изделий:

    Interscale M

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Монтаж платы

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой мм
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во
Номер по каталогу Высота мм Кол во
5.0 В упаковке 10 шт.
7.0 В упаковке 10 шт.
9.0 В упаковке 10 шт.