Задняя коробчатая крышка (PropacPRO)

Изображение для Задняя крышка из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Все детали принадлежностей для шкафов propacPRO

    Серия изделий:

    PropacPRO

    Примечание:

    Le montage du capot nécessite la fixation au préalable des pieds pour capot; à commander séparément

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Плоские и коробчатые крышки, принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу D mm C mm A мм Кол во E mm B мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу D mm C mm A мм Кол во E mm B мм Высота U Ширина HP
145,9 213 246.0 1 шт. 64.0 230.0 3 42
145,9 319,7 352.7 1 шт. 64.0 336.7 3 63
145,9 426,4 459.4 1 шт. 64.0 443.4 3 84
190,4 319,7 352.7 1 шт. 108.5 336.7 4 63
190,4 426,4 459.4 1 шт. 108.5 443.4 4 84