Задняя коробчатая крышка (EuropacPro)

Изображение для Задняя крышка для блочного каркаса из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Контакт между задним кожухом и горизонтальными рельсами обеспечивает уплотнитель из нержавеющей стали для защитной крышки. Поэтому дополнительные ЭМС-уплотнители не требуются.
  • Задний кожух используется в качестве экранированной задней заглушки. Для заднего кожуха требуется 60 мм. Поэтому при использовании заднего кожуха глубина боковой стенки должна 60 мм превышать глубину платы.Пример:Для печатных плат глубиной 160 мм используется боковая станка (с задним кожухом) 235 мм (175 + 60 мм).

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

    Необходимое количество винтов на каждую заднюю крышку:блочный каркас 3 U – 10 винтов блочный каркас 6 U – 16 винтов

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Плоские и коробчатые крышки, принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Описание Высота U Ширина HP
1 шт. Задний кожух 3 42
1 шт. Задний кожух 3 84
1 шт. Задний кожух 6 63
1 шт. Задний кожух 6 84