Горизонтальный рельс, задний средний, тип ST (EuropacPro/-rugged)

Изображение для Задний горизонтальный рельс, средний, тип ST из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Анодированный алюминиевый профиль, электропроводящая контактная поверхность, без HP-маркировки
  • При ширине менее 28 НР без маркировки

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Примечание:

  • Для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • без печать
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Поверхность Описание
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Поверхность Описание
106.68 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс
147.32 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс
208.28 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс
218.44 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс
325.12 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс
431.8 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс
1000.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс