Горизонтальный рельс, задний средний, тип MZ (EuropacPro/-rugged)

Изображение для Задний горизонтальный рельс, средний, тип MZ из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • < 28 НР без маркировки
  • Анодированный алюминиевый профиль, электропроводящая контактная поверхность, без HP-маркировки
  • Для прямого крепления модулей с разъемами по EN 60603 (DIN 41612)

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Примечание:

    Поставка осуществляется исключительно в размере товарной партии

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Поверхность Описание Наименование
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Поверхность Описание Наименование
106.68 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс -
147.32 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс -
208.28 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс -
218.44 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс -
325.12 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс Для прямого монтажа разъемов по EN 60603‐2 (DIN 41612)
431.8 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс -
1000.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль анодированные, контактные поверхности электропроводящие горизонтальный рельс -