Дефлектор без передней панели (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPro, EuropacPro)

Изображение для Дефлектор без передней панели из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Крышка вставляется в направляющие
  • Для закрытия неиспользуемых слотов в системах

    Серия изделий:

  • PropacPRO
  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • CompacPRO
  • Примечание:

    Защитные панели глубиной 280 мм предоставляются по заказу

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Охлаждение

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Описание Высота U Ширина HP Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Описание Высота U Ширина HP Наименование
160.0 1 шт. Дефлектор 3 4 -
220.0 1 шт. Дефлектор 3 4 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
160.0 1 шт. Дефлектор 6 4 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
220.0 1 шт. Дефлектор 6 4 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
160.0 1 шт. Дефлектор 3 8 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
220.0 1 шт. Дефлектор 3 8 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
160.0 1 шт. Дефлектор 6 8 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
220.0 1 шт. Дефлектор 6 8 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
160.0 1 шт. Дефлектор 3 12 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
220.0 1 шт. Дефлектор 3 12 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
160.0 1 шт. Дефлектор 6 12 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей
220.0 1 шт. Дефлектор 6 12 Алюминий 1 мм, с крепежными деталями; для предотвращения короткого замыкания воздушных потоков при наличии свободных слотов; для ввода в паз направляющей