Накладка (EuropacPro)

Изображение для Декоративный уголок из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Прикручивается спереди к горизонтальному рельсу
  • Декоративный элемент для закрытия блочного каркаса с передней стороны (сверху и снизу) при монтаже в операционный щит

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

    Для одного блочного каркаса требуются 2 заглушки и 4 винта

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Монтажные кронштейны и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Ширина мм Кол во Описание Высота U
Номер по каталогу Длина мм Ширина мм Кол во Описание Высота U
269.2 42.0 1 шт. Заглушка (декоративный уголок) 3
482.6 84.0 1 шт. Заглушка (декоративный уголок) 3