Горизонтальный рельс, передний, тип R-LD, «повышенной прочности», длинная кромка (EuropacPro)

Изображение для Горизонтальный рельс, задний, прочное исполнение rugged R-LD, дл из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для установки и извлечения плат CompactPCI, VME64x
  • Горизонтальный рельс rugged R-LD с креплением на трех винтах для повышения устойчивости
  • Анодированный алюминиевый профиль, электропроводящая контактная поверхность, HP-маркировка
  • С HP-маркировкой от 28 HP
  • Длина 20, 28, 40, 42, 63 и 84 HP или 1000 мм

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Горизонтальные рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Описание
Номер по каталогу Длина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Описание
106.68 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс
147.32 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс
208.28 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс
218.44 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс
325.12 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс
431.8 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс
1000.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Алюминиевый профиль горизонтальный рельс