Гибкая ручка (RatiopacPRO/-air)

Изображение для Гибкая ручка из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая статическая нагрузка 20 кг
  • Возможна последующая установка без механической доработки корпуса

    Серия изделий:

    RatiopacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ручка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Описание Кол во
Номер по каталогу Глубина мм Описание Кол во
315.0 Для корпусов высотой 3 U, 4 U‐air В упаковке 1 комплект
375.0 Для корпусов высотой 3 U, 4 U‐air В упаковке 1 комплект
435.0 Для корпусов высотой 3 U, 4 U‐air В упаковке 1 комплект
315.0 Для корпусов высотой 4 U, 5 U‐air В упаковке 1 комплект
375.0 Для корпусов высотой 4 U, 5 U‐air В упаковке 1 комплект
435.0 Для корпусов высотой 4 U, 5 U‐air В упаковке 1 комплект