Боковая панель, тип "R", повышенной прочности (EuropacPro)

Изображение для Боковые стенки EuropacPRO rugged из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Боковая стенка, пассивированный алюминий 3 мм, приштампован 19" алюминиевый кронштейн 3,5 мм с отверстием для ручки, анодированная лицевая поверхность; передние ручки заказываются отдельно
  • С отверстиями для ручек
  • Для высоких механических нагрузок до 25 g (ударопрочность и вибростойкость соответствуют IEC 61587‐DL 3)
  • 19" кронштейн прочно соединен с боковой стенкой (приштампован)
  • Концепции ЭМС-экранирования для передней и задней сторон с помощью текстильного ЭМС-уплотнителя

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

  • Другие размеры по отдельному запросу
  • Винты для монтажа горизонтальных рельс, верхних и нижних крышек заказываются отдельно
  • Для экранирования требуются четыре ЭМС-уплотнителя из нержавеющей стали на каждый блочный каркас (заказываются отдельно)
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Высота U
175.0 В упаковке 1 пара 3
235.0 В упаковке 1 пара 3
275.0 В упаковке 1 пара 3
277.75 В упаковке 1 пара 3
295.0 В упаковке 1 пара 3
355.0 В упаковке 1 пара 3
175.0 В упаковке 1 пара 6
277.75 В упаковке 1 пара 6
235.0 В упаковке 1 пара 6
275.0 В упаковке 1 пара 6
295.0 В упаковке 1 пара 6
355.0 В упаковке 1 пара 6