Боковая панель, тип «L», легкая (EuropacPro)

Изображение для Боковые стенки EuropacPRO, тип L из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Боковая панель с подогнанными к ней держателями 19" панелей

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Описание Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Описание Высота U
175.0 1 шт. 3 U 3
235.0 1 шт. 3 U 3
295.0 1 шт. 3 U 3
175.0 1 шт. 6 U 6
235.0 1 шт. 6 U 6
295.0 1 шт. 6 U 6