Адаптер для Conduction-Cooled Assemblies (CCA) (принадлежностей, охлаждаемых за счет теплопроводности) (EuropacPro/-rugged, VPX/CompactPCI)

Изображение для Адаптер для установки модулей Conduction Cooled Assemblies (CCA) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Адаптер для крепления модулей CCA (Conduction Cooled Assemblies) в блочные каркасы
  • Для горизонтальных рельс heavy и rugged

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Направляющие рельсы и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Версия
 
Номер по каталогу Кол во Цвет Длина печатных [плат] Материал Поверхность Описание Наименование
Номер по каталогу Кол во Цвет Длина печатных [плат] Материал Поверхность Описание Наименование
В упаковке 1 пара Цвет серебристый 160.0 Алюминий, литье под давлением необраб. VPX Алюминий, литье под давлением, цвет серебристый, шаг 0,8"; для горизонтальных рельсов heavy и rugged, с крепежными деталями
В упаковке 1 пара Цвет серебристый 160.0 Алюминий, литье под давлением необраб. Compact PCI Алюминий, литье под давлением, для горизонтальных рельсов heavy и rugged, с крепежными деталями