Панели электропитания, дистанционныйконтроль и управление каждым выходом

Изображение для Панели электропитания, дистанционныйконтроль и управление каждым из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на выход и фазу, суммарное значение
  • Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды
  • Локальная индикация тока, напряжения на выход и фазу, суммарное значение
  • Дистанционное включение и выключение подключенных потребителей
  • Интерфейс Ethernet и веб-интерфейс

    Описание:

    Компоненты для распределения питания (панели электропитания)

    Output Sockets:

    IEC C13/C19

    функция управления:

    Дистанционным контролем и управлением

    входной кабель:

    штекером в соответствии с IEC 60309

    Тип:

    Блок распределения питания

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Ширина мм Вход Кол‐во розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Ширина мм Вход Кол‐во розеток Высота U
183.0 44.0 440.0 440.0 230 Вперем. тока, 16 A 8x IEC C13 1
65.0 52.0 1539.0 52.0 230 Вперем. тока, 32 A 20x IEC C13 -
65.0 52.0 1539.0 52.0 230 Вперем. тока, 32 A 20x IEC C13, 4x IEC C19 -
65.0 52.0 1539.0 52.0 400 Вперем. тока, 32 A 21x IEC C13, 3x IEC C19 -