Панели электропитания, дистанционныйконтроль каждой фазы

Изображение для Панели электропитания, дистанционныйконтроль каждой фазы из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Интерфейс Ethernet и веб-интерфейс
  • Локальная индикация тока и напряжения на фазу и суммарное значение
  • Выходы в соответствии с IEC 60320 с розетками C13 (230 Вперем. тока, 10 А) и розетками C19 (230 Вперем. тока, 16 А)
  • Подключение к сети питания 230 или 400 Вперем. тока, штекер 16 или 32 А, длина кабеля 3 м
  • Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на фазу и суммарное значение
  • С магнитно-гидравлическими разъединителями по UL 489 (в исполнении на 32 A)
  • Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды

    Тип:

    Блок распределения питания

    Output Sockets:

    IEC C13/C19

    функция управления:

    дистанционным контролем

    входной кабель:

    штекером в соответствии с IEC 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Вход Кол‐во розеток
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Вход Кол‐во розеток
52.0 55.0 1780.0 400 Вперем. тока, 32 A, 3 фаза, IEC 60309 24x IEC C13, 12x IEC C19
133.0 44.0 440.0 230 Вперем. тока, 16 A, 1 фаза, IEC 60320 C20 8x IEC C13
43.0 52.0 1298.0 230 Вперем. тока, 16 A, 1 фаза, IEC 60320 C20 24x IEC C13
53.0 52.0 1539.0 230 Вперем. тока, 32 A, 1 фаза, IEC 60309 20x IEC C13, 4x IEC C19