Панель электропитания UTE, Master-Slave, 6 розеток, 19"

Изображение для Панель электропитания UTE, Master-Slave, 6 розеток, 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 60110-232
Back To Product
  • Сетевой кабель длиной 2 м со штекером SCHUKO/UTE
  • Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
  • При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
  • 230 В, 16 A
  • Монтажная высота 1 U
  • Соответствие стандарту NFC 61-303
  • При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)

    Описание:

    Панели UTE

    Форма поставки:

    (в сборе)

    Примечание:

    Монтажный уголок для вертикального монтажа следует заказывать отдельноИндивидуальные конфигурации в Интернете (www.schroff.biz/conf)

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    UTE

    функция управления:

    Master-Slave

    входной кабель:

    SCHUKO / UTE штекер

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 44.0
Длина мм 438.5
Количество розеток 6
Высота U 1

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток
2 6 Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использавания коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035
3 2 Наконечник, полиамид, RAL 7035
4 1 Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV -F 3G, 1,5 мм2, литой штекер SCHUKO/UTE, ПВХ
5 2 Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. 20110-068 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Комплект крепежных деталей (винт, шайба, гайка) для 19" оборудования, (32 винта M6 x 16, 32 пластмассовых шайб, 32 закладных гаек) 21190-435 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) д ля полки, (4 винта M6 x 16, 4 пластмассовых шайб, 4 закладных гаек) 21190-095 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка), (50 винтов M6 x 16, 50 пластмассовых шайб, 50 закладных гаек) 21101-809 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка), (100 винтов M6 x 16, 100 пластмассовых шайб, 100 закладных гаек) 21101-810 Добавить товар в проектный список add item to project list