Панель электропитания SCHUKO, 7 розеток, 19", c функцией измерениямощности и отображения на локальном дисплее

Изображение для Панель электропитания SCHUKO, 7 розеток, 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 60110-294
Back To Product
  • Встроенная функция измерения и отображение на локальном дисплее
  • Панель электропитания с розетками Schuko
  • Монтажная высота 1 U
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    SCHUKO

    функция управления:

    измерения

    входной кабель:

    SCHUKO / UTE штекер

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 44.0
Длина мм 438.5
Количество розеток 7
Высота U 1

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для крепления розеток и дисплея
2 Розетки, полиамид, вид и количество см. в информации для заказа
3 2 Наконечник, полиамид, RAL 7035
4 1 Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV‐F 3G 1,5 мм2, с литым штекером SCHUKO/UTE, ПВХ
5 2 Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035
7 1 Руководство по эксплуатации

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. 20110-068 Добавить товар в проектный список add item to project list