Панель электропитания SCHUKO

Изображение для Панель электропитания SCHUKO из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 230 В, 16 А
  • Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
  • Соединительный провод длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
  • В соответствии с DIN 57620, VDE 0620
  • Монтажная высота 1 U
  • Панели электропитания с розетками SCHUKO (с выключателем или функциональными элементами)
  • При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    SCHUKO

    входной кабель:

    SCHUKO / UTE штекер

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Глубина мм
Длина мм
Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
44.0 184.0 3 1
44.0 210.0 4 1
44.0 438.5 9 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 9 1
75.0 438.5 6 1
44.0 438.5 7 1
88.0 438.5 6 1
88.0 438.5 6 1
44.0 438.5 6 1