19'' импульсный стабилизатор для CompactPCI Serial

Изображение для 19'' импульсный стабилизатор для CompactPCI Serial из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 11098-538
Back To Product
  • 19'' вставной блок питания для CompactPCI Serial
  • Широкий диапазон входных напряжений переменного тока
  • Активная коррекция коэффициента мощности и активная функция распределения тока
  • Резервирование N+1, горячая замена
  • Сигнализация на выходе: питание доступно, отказ сети, питание включено, активное состояние
  • Интерфейс I2C
  • Контроль температуры
  • Цепь считывания
  • Сертификаты UL, cUL и DEMKO и сертификат соответствия нормам CE
  • Высокий КПД (> 90 %) при 220 Вперем. тока

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    CompactPCI Serial

    Выходные напряжения:

    2

    Мощность:

    Перем./пост. ток

    Выходная мощность:

    180 ... 300 Вт

    Тип:

    Импульсный стабилизатор

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Мощность W 300.0
Напряжение1 V 12.0
Сила тока1 A 25.0
Напряжение2 V 5.0
Ток2 A 2.5
Высота U 3

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 19'' блок питания; Высота 3 U; Ширина 8 HP; Глубина платы 160 мм; Разъем PwrBlade; Передняя панель в сборе с ручками и контактной ЭМС-пружиной

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Объединительная плата ComapctPCI Serial Power, 3 U, 8 HP, один слот 23098-397 Добавить товар в проектный список add item to project list