19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для VMEbus, open frame, triple

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Высокая мощность
  • Широкий диапазон входных напряжений от 85 до 264 Вперем. тока
  • Для приложений VME

    Примечание:

  • Прочие выходные напряжения по отдельному запросу
  • Регулировка выходных напряжений, ±10 %
  • Технические данные при температуре от -20 до 50 °C
  • Сигнализация: Input ok, DC-Output ok
  • Вход: 85 ‐ 264 Вперем. тока (47 ‐ 440 Гц), 120 ‐ 350 Впост. тока
  • Приложение:

    Open Frame

    Спецификация:

    VME

    Выходные напряжения:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Мощность W
Ток
Напряжение
Current 1
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V d мм Описание
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V d мм Описание
254.0 64.0 127.0 5.0 60.0 10.0 4.0 444.0 12.0 12.0 254.0 MP4 2E-4LL-00
280.0 64.0 127.0 5.0 60.0 17.0 17.0 708.0 12.0 12.0 279.4 MP6 2E-1L-1L-00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 10.0 4.0 744.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E-4LL-00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 17.0 17.0 800.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E-1L-1L-00