19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для VMEbus, 19", 6 U, triple

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Три выходных напряжения
  • Большой диапазон входных напряжений 90 - 264 В~ и 130 - 350 В = с коррекцией коэффициента мощности
  • Сигналы VME bus

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    VME

    Выходные напряжения:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Напряжение 2
Мощность W
Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V Описание Высота U Ширина HP
171.93 5.0 28.0 7.0 3.0 224.0 12.0 -12.0 MPS 022 6 12
171.93 5.0 28.0 5.6 2.4 224.0 15.0 -15.0 MPS 022/15 6 12
171.93 5.0 20.0 4.0 3.0 150.0 12.0 -12.0 MPS 015 6 8