Эти компоненты управления Pigeon Point сосредоточены на архитектурах AdvancedTCA®, AdvancedMC™ и µTCA® и предназначены для управления как на уровне управления шасси, так и на уровне отдельных плат.
Ощутимая польза от нашего многолетнего лидерства в разработке спецификаций и тестировании на функциональную совместимость в рамках PICMG®. NVent SCHROFF также активно занимается спецификацией Hardware Platform Interface (HPI) консорциума Service Availability™ Forum, как с поддержкой продуктов HPI с настройкой xTCA, так и в разработке спецификаций.
- Мезонинные продукты Pigeon Point для управления модулем управления шасси (ShMM)
- Продукты Pigeon Point Hardware Platform Interface (HPI) (Интерфейс для аппаратных платформ)
- Продукты Pigeon Point по управлению на уровне плат (BMR)
Мезонинные решения для управления полками
В этих решениях используются мезонины управления полками (ShMMs): небольшие мезонинные модули расширения
которые устанавливаются в индивидуальную плату-носитель, оптимизированную для архитектуры вашей полки. Pre-loaded with the market-leading Shelf Manager, a ShMM combines with your carrier to implement a Shelf Manager tailored to your shelf, with minimal development effort.
The Shelf Management Starter Kit minimizes your shelf development effort and includes:
- СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары», когда вы создаете полку
- СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ Схемы плат-носителей ShMM в качестве отправной точки для вашей индивидуальной конструкции платы-носителя
- FIRMWARE MODIFICATIONS Adjustments to the Shelf Adaptation Layer in the Shelf Manager for your shelf
- КОМПЛЕКСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Охватывает оборудование и встроенное программное обеспечение; как для разработчиков полок, так и для пользователей полок
- ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает проверку схематики разработанной Вами платы-носителя
SHELF MANAGEMENT MEZZANINE PRODUCTS
ShMM-700R and Shelf Manager | Номер по каталогу компании Schroff | Цоколь | Начальный комплект | Важное примечание |
---|---|---|---|---|
Ядро менеджера полок AdvancedTCA, оснащенное процессором NXP i.MX287 ARM9, памятью 128 МБ SDRAM и 64 МБ флеш-памяти, а также интерфейсами двойной шины IPMB, Ethernet и последовательными интерфейсами. | ||||
-Мезонин управления полками – ShMM-700 (для коммерческого температурного диапазона) | 21990-600 | |||
-Мезонин управления полками – ShMM-700 (для промышленного температурного диапазона) ** Модули ShMM-700RI (арт. 21990-601) поддерживают промышленный температурный диапазон. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ для того, чтобы температура спая не превышала 105°C при работе при температуре окружающей среды выше 70°C, процессору NXP i.MX287 потребуется радиатор/охлаждаемая пластина и, вероятно, воздушный поток. Более подробную информацию см. в разделе 5 документа «Архитектура аппаратного обеспечения PPMM-700R». |
21990-601 | |||
-Начальный комплект для управления полками (ShMM-700R) | 21991-130 | |||
Shelf Manager Source Code | ||||
Позволяет опытным пользователям или разработчикам полок на базе ShMM заменить встроенное программное обеспечение на модуле ShMM на нестандартный или расширенный вариант. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent |
ПРОДУКТЫ PIGEON POINT HARDWARE PLATFORM INTERFACE (HPI) (ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ)
HPI является предпочтительной основой для управляющих приложений, взаимодействующих с менеджерами полок ATCA.
Основные характеристики всех продуктов Pigeon Point HPI:
- ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА МЕНЕДЖЕР ПОЛОК PIGEON POINT Для наиболее эффективной поддержки
- СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ Спецификация отображения HPI на xTCA консорциума Service Availability Forum
- ПОДДЕРЖКА ОТ ЭКСПЕРТОВ HPI И ATCA Комбинированный опыт часто критически важен
IntegralHPI™ работает в качестве подсистемы менеджера полок Pigeon Point:
- ИНТЕГРАЦИЯ С МЕНЕДЖЕРОМ ПОЛОК Для оптимальной эффективности по времени и использованию памяти
- ДОСТУП К HPI В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД С момента запуска полки, даже для больших полок
- РЕЗЕРВИРОВАНИЕ Использование проверенной системы резервирования менеджера полок
- СОВМЕСТИМОСТЬ С КЛИЕНТСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ OPENHPI Использование существующих клиентских приложений OpenHPI
- ТРЕБУЕТ ShMM С ФЛЕШ-ПАМЯТЬЮ 64 МБ И с ОЗУ емкостью 128 МБ
OpenHPI Pigeon Point работает вне менеджера полок и поставляется в качестве дополненного дистрибутива OpenHPI с открытым исходным кодом:
- ПОДДЕРЖКА ATCA Использование менеджеров полок Pigeon Point
- ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ON-ShMM И OFF-ShMM Off-ShMM подключается к менеджерам полок через Ethernet
- ТРЕБУЕТСЯ ShMM С ФЛЕШ-ПАМЯТЬЮ 64 МБ Для HPI on-ShMM
ВАРИАНТ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ | Номер по каталогу компании Schroff |
---|---|
IntegralHPI | |
Подсистема менеджера полок Pigeon Point, готовая к установке на соответствующих конфигурациях ShMM, активируется при необходимости; напрямую обслуживает сервисные запросы HPI от клиентских приложений, совместимых с OpenHPI. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent |
Pigeon Point OpenHPI | |
Дистрибутив OpenHPI с открытым исходным кодом со значительными дополнениями от Pigeon Point; включает модуль собственной разработки от Pigeon Point, улучшающий функциональность, соответствие стандартам и эффективность. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent |
BOARD MANAGEMENT REFERENCE SOLUTIONS
These solutions provide a Board Management Reference (BMR) specific to
необходимого вам типа контроллера PICMG, содержит схемы и исходный код встроенного программного обеспечения, готов к простой и быстрой интеграции с вашей печатной платой.
Каждое решение создано на основе легко интегрируемого основного процессора: ПЛИС интеллектуального смешанного сигнала SmartFusion® или высокопроизводительного микроконтроллера STM32F4 на базе STMicromicroARM® Cortex®-M4.
The Board Management Starter Kit minimizes your management controller development effort and includes:
- СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары», когда вы создаете печатную плату
- СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ Для выбранного контроллера управления; готовы к интеграции со схемами вашей печатной платы
- ОБРАЗЕЦ РАЗРАБОТКИ ПЛИС Используется на базе основного процессора SmartFusion как есть или с добавленной созданной на заказ логикой
- ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Разработан для легкого конфигурирования в соответствии со спецификациями вашей печатной платы
- ПОЛНАЯ ЦЕПОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ GNU Включает исходный код; поддерживает тип процессора в вашем контроллере управления
- ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Для оборудования и встроенного программного обеспечения; включает в себя руководство по индивидуальному конфигурированию и разработке
- ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает проверку вашей схематики
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с описаниями продуктов, перечисленных ниже.
BOARD MANAGEMENT REFERENCE PRODUCTS
Документация пользователя
Введение в конфигурирование, использование и обновление менеджера полок, включая специальные аспекты для ShMM-500R, ShMM-1500R и ShMM-700R.
Shelf Manager External Interface Reference
Справочное руководство по интерфейсу командной строки, веб-интерфейсу, SNMP-интерфейсу (простой протокол сетевого управления) и RMCP-интерфейсу (RMCP-протоколу) менеджера полок Shelf Manager.
An introduction to configuring and using HPI solutions.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Благодаря торговым представительствам и производственным площадкам по всему миру, компания nVent обслуживает местные компании и транснациональные корпорации. Вы можете найти все наши международные офисы продаж и дистрибьюторов продуктов компании Schroff здесь.
По вопросам, связанным с продуктами Pigeon Point, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов, непосредственно специализирующуюся на продуктах Pigeon Point.
Контакты по вопросам продуктов Pigeon Point компании nVent SCHROFF
Общая информация: | [email protected] |
Technical Support |
[email protected] |
Technical Support |
[email protected] |