Электроника, надежно защищенная в шкафах для установки вне помещений, имеет существенное значение для безопасности железнодорожного транспорта, обеспечивая связь и передачу сигналов. Шкафы вне помещения nVent SCHROFF обеспечивают двойную безопасность: защищая снаружи от вандализма и изнутри при помощи климат-контроля, что гарантирует, что электроника в корпусе выдержит жесткие условия окружающей среды в соответствии со стандартами EN 50125-3 и EN 60529.
Ассортимент продукции - Устойчивость к вибрациям и вандализму
Разработаны для самых сложных условий эксплуатации
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Поддерживая системы ETCS и CBTC, шкафы nVent SCHROFF для установки вне помещения эксплуатируются в различных условиях.
Универсальная платформа для шкафов вне помещения разработана с учетом простоты установки и обслуживания. Гибкие функции и возможности продлевают жизненный цикл вашей системы, обеспечивают безопасность и надежность и снижают эксплуатационные расходы, влияющие на совокупную стоимость владения (TCO) в течение всего срока применения системы.
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Модульный шкаф для установки вне помещения обеспечивает бесперебойную и надежную работу чувствительной электроники. Стандартные компоненты соответствуют требованиям IEC 61969.
В частности, модульный шкаф для установки вне помещения разработан с учетом соответствующих железнодорожных сертификатов, что делает его идеальным решением для применения в путевом оборудовании.
Сертифицированное качество - Модульный шкаф для установки вне помещения
Впечатляющая универсальность
Недавно разработанный Outdoor Modular Cabinet не только соответствует требованиям соответствующих железнодорожных сертификатов, но также предлагает дополнительные функциональные преимущества:
- Варианты терморегуляции: двухстеночная конструкция с прямым охлаждением при помощи вентилятора с управляющей ШИМ и термостатом или охлаждением при помощи кондиционера
- Обладающая высокой весовой эффективностью коррозионностойкая и прочная алюминиевая конструкция со встроенными угловыми блоками для структурной целостности
- Облицовочные детали, петли и замки новой конструкции обеспечивают повышенную защиту от вандализма
- Универсальные размеры и широкий ассортимент принадлежностей, а также совместимость с принадлежностями 19-дюймового шкафа
- Доступ к шкафу со всех сторон для удобства обслуживания
Ассортимент продукции - Прочный, функциональный и сертифицированный
Услуги и инструменты проектирования
Практика применения и справочные проекты
Системы безопасности железнодорожных вокзалов и системы информирования пассажиров
Внедрение ультрасовременной системы информирования и безопасности на станциях (SISS).
Обеспечение безопасности автономного движения поездов
Обеспечение движения поездов без машиниста – даже при экстремальных температурах.
Обнаружение повреждений колёс
Сокращение времени обслуживания механики и электроники на железнодорожных транспортных средствах за счет профилактического обслуживания.