Обновленный встроенный контроллер PXIe с улучшенной производительностью
Компания nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), мировой лидер в области корпусных систем для размещения электроники и обеспечения их безопасности, сегодня объявила о пополнении своего ассортимента продукции обновленным встроенным контроллером nVent SCHROFF PXIe. Компания nVent улучшила производительность своего компактного встроенного контроллера PXIe для использования в системах контроля и измерений PXI Express. Он оснащен модулями Congatec серии TC370 с процессорами Intel восьмого поколения (серий i3, i5, i7) и четырьмя процессорными ядрами от Intel Core i5 до Intel Core i5, что повышает производительность многоядерных систем.
Встроенный контроллер включает в себя следующие характеристики продукта:
- Имея всего один слот шириной 4HP и высотой 3U, встроенный контроллер обеспечивает широкополосное соединение системы со скоростью до 16 ГБ/с и универсальные периферийные интерфейсы.
- На передней панели контроллера расположены два разъема Gigabit Ethernet и три интерфейса USB 3.0 типа А.
- Встроенный графический процессор Intel® Gen9 HD обеспечивает достаточную вычислительную мощность для визуализации данных и конфигурирования контроллера. Графический процессор подключается через DisplayPort на передней панели. Контроллер может быть оснащен до 64 ГБ оперативной памяти и имеет твердотельный накопитель m.2 NVMe объемом 250 ГБ.
Доступны индивидуальные конфигурации оборудования и доступ к расширенным функциям American Megatrends AMIBIOS®8.