Корпус с одной печатной платой для испытания сети 5G
Данная система была разработана для анализа цифрового потока битов (данных I/Q) на оптоволоконном интерфейсе между блоком BBU и блоком RRH (выносной радиоблок) с целью измерения эффекта пассивной интермодуляции (PIM).
Задача
В этих корпусах должен был учитываться специфический форм-фактор заказчика, поэтому на рынке не было стандартных корпусов. Кроме того, корпус должен был быть экранирован в соответствии с нормами электромагнитной совместимости, что было непростой задачей, так как на корпус должны были быть установлены специально разработанные резиновые рамы, предоставленные заказчиком. Резиновые рамы защищают поверхность корпуса, устраняют необходимость в монтажных лапах и обеспечивают прочное сцепление даже при штабелировании корпусов. Для сохранения компактности системы требовалось пассивное охлаждение без механических вентиляторов.
Решение
Чтобы сократить время разработки нестандартного корпуса, nVent использует существующую концепцию корпуса Interscale. Это позволяет легко адаптироваться к конструкции корпуса, а защита от электромагнитных помех гарантируется благодаря специальному механизму блокировки боковых панелей. Резиновая рама в сборе не имеет винтовых креплений и легко снимается. Для корпуса с повышенным отводом тепла, для повышения эффективности охлаждения использовался радиатор с термопрокладкой между радиатором и процессором Оба корпуса окрашены в соответствии с требованиями заказчика.
Местонахождение |
Германия |
Отрасль промышленности |
Испытания и измерения |
Применение |
Тестирование PIM в сложных многополосных сетях 4G и 5G |
Технология |
Корпус для одной печатной платы |
Сфера применения изделия/клиент |
AceAxis через партнера-дистрибьютора 4Most |
Дата/временные рамки |
2019/2020 гг. |
Объем поставки по контракту |
Серийное производство |