255 Фиксаторы для печатных плат
- Винтовой механизм
- 3-сегментные, беccтержневая конструкция
- Длина от 96,5 мм (3,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Мин. расширение 15,24 мм (0,600 дюйм.)
- Разнообразные варианты крепления
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Вес 4,74 г/см (0,425 унции/дюйм)
- DSCC CID 59590
- Профиль 12,70 мм (0,500 дюйм.) x 11,68 мм (0,460 дюйм.)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 255 отличается большим профилем и лучше подходит для установки более тяжелых модульных блоков для печатных плат.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.