Нагреватель, мощность 400 Вт, модульный, 230 В перем. тока
- Установка путем фиксации зажимом
- Вентилятор не входит в комплект поставки; вентилятор с необходимой производительностью по воздуху следует заказывать отдельно
- Модульная система, состоящая из следующих компонентов: нагревательного элемента, вентилятора, защитной решетки и соединительного кабеля
- Защита от перегрева через термопереключатель
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Нагреватель
- Мощность: 400 W
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
Обогреватель для использования с вентилятором, мощность 400 Вт, модульный.
Внимание: опасность перегрева. Никогда не используйте обогреватель без вентилятора.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Нагревательный элемент, нагревательный патрон высокой мощности | 1 | |
2 | Соединительный кабель от вентилятора к нагревателю, длина 0,3 м | 1 | |
3 | Заземляющий кабель, с кольцевым наконечником, длина 0,3 м | 1 | |
4 | Зажим для крепления на DIN-рейку с монтажным комплектом | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.