Нагреватель 550 Вт с термостатом и вентилятором
- Термостат с возможностью регулирования температуры от 0 до 60°C
- Установка путем фиксации зажимом
- Трехконтактная клемма, отдельное подключение нагревателя и вентилятора
- Нагреватель с вентилятором и термостатом
- Ограничение температуры с помощью терморезистора с положительным ТКС
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Нагреватель
- Мощность: 550 W
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
Нагреватель с термостатом и вентилятором.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Пластмассовый корпус, поликарбонат (RAL 9002, серо-белый), зажим 35 мм для DIN-рейки EN 50022 | 1 | |
2 | Нагревательный элемент, 230 В перем. тока, терморезистор (с положительным ТКС), саморегулирующийся | 1 | |
3 | Термостат | 1 | |
4 | Вентилятор, 230 В перем. тока | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.