42 Фиксаторы Wedge-Lok
- 3-сегментные, беccтержневая конструкция
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюйм.) х 5,72 мм (0,225 дюйм.)
- Макс. расширение 6,98 мм (0,275 дюйм.)
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Вес 0,89 г/см (0,080 унции/дюйм)
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 304,8 мм (12,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Винтовой механизм
- Разнообразные варианты крепления
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (5", черный анодированный) = 269 фунтов
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 42 характеризуется легкой конструкцией, идеально подходящей для применения в аэрокосмической отрасли.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.