35-1 фиксатор для печатных плат
- Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 152,4 мм (6,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Вес 0,37 г/см (0,033 унции/дюйм)
- DSCC 85020 и 85021 / DSCC CID 55563
- Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Поддерживает толщину печатной платы 0,79 мм (0,031 дюйм.), 1,59 мм (0,063 дюйм.), 2,38 мм (0,094 дюйм.) и 3,18 мм (0,125 дюйм.)
- Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок или винтов
- Высота 4,57 мм (0,180 дюйм.)
- Для корпусов из листового металла
- Ширина 9,14 мм (0,360 дюйм.) или 10,16 мм (0,400 дюйм.) в зависимости от толщины печатной платы
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, с покрытиями эбонолом, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 35-1 PCB Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.
Сроки поставки и доступность продуктов, содержащих бериллиевую медь, зависят от наличия материала и могут составлять до 18 недель.