Внутрирядный охладитель LHX+, воздушно-водяной теплообменник, 10 кВт, 230 В, 2 вентилятора, высота U 6, глубина 550
- 19-дюймовый монтируемый воздухо-жидкостный теплообменник с вентилятором
- Легко заменяемые вентиляторы без демонтажа теплообменника
- Подача охлаждающей жидкости сверху или снизу
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Воздушно-водяной теплообменник
- Подходит для: Varistar; Varistar CP
- Ширина изделия: 426 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Высота изделия: 266 мм
- Напряжение питания: 230 В мин.
- Резервный источник питания: Нет
- Подача охлаждающей жидкости: снизу
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
Рядные охладители RackChiller (IRC) предназначены для локального/дополнительного энергосберегающего охлаждения в центрах обработки данных. RackChiller IRC — это модульное масштабируемое решение для точно рассчитанного охлаждения, которое может заменить или дополнить традиционную инфраструктуру охлаждения центра обработки данных.
Заказывайте отдельно: управление с помощью контроллера, систему регулирования подачи воды, дисплей и дверной контактный выключатель.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Воздухо-водяной теплообменник LHX+ 10 кВт, 100 ... 240 В перем. тока, 2 вентилятора, 6 U, ширина 426 мм, глубина 500 мм | 1 | |
2 | Сетевой кабель, 1,5 м | 1 | |
3 | Соединительный кабель для модуля управления | 1 | |
4 | Руководство по эксплуатации (для загрузки онлайн) | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.