Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Алюминиевый корпус IP-PRO, ЭМС-экранирование, высота 110 мм, ширина 402 мм, глубина 310 мм, IP65

  • Алюминиевый литой корпус доступен в 15 различных размерах, с порошковым покрытием для использования вне помещений, цвет: серебристо-серый (RAL 7001)
  • В зависимости от размера, класс защиты до IP67 согласно EN 60529
  • С ЭМС-экранированием
  • Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с EN 61373 Кат. 2 и AREMA класс I
  • Защита IK 09 от внешних механических воздействий в соответствии с IEC 62262
  • Температурный диапазон корпуса от –40 до +90°C
Подробнее

№ в каталоге:

26880-012
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Линейка изделий: IP-PRO ALU EMC
  • Тип: типа "rugged"
  • Высота изделия: 110 мм
  • Ширина изделия: 402 мм
  • Глубина изделия: 310 мм
  • Материал: алюминий
  • Цвет: Серебристо-серый
  • Код цвета: RAL 7001
  • Поверхность: Порошковое покрытие
  • Степень защиты: IP65
  • Форма: Прямоугольная

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Корпус IP-Pro Alu EMC – корпус для надежной защиты от воды, пыли и электромагнитных помех для чувствительной электроники в неблагоприятных условиях. Испытан и сертифицирован для применения в условиях с более высокими требованиями в отношении ударных нагрузок и вибрации.

По вопросам механических модификаций, инновационных решений для крепления печатных плат и кабелей, а также концепций охлаждения просим связываться с нами.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Цоколь, литой под давлением алюминий, серебристо-серый (RAL 7001) 1
2 Профиль, литой под давлением алюминий, серебристо-серый (RAL 7001), с ЭМС-прокладкой и винтами для крышки (невыпадающие) 1
3 Винты заземления, прилагаются отдельно 1
4 Руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink