Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Держатель кабеля
- Линейка изделий: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO
- Тип: Кабельный держатель
- Подходит для: Корпуса
- Материал: Полипропилен
- Цвет: антрацитово-серый
- Код цвета: RAL 7016
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Количество в упаковке: 2
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
Держатель кабеля позволяет фиксировать кабели. Адаптер может быть смонтирован на задней панели.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кабельный держатель, АБС-пластик, UL V‐94 0, RAL 7016, фиксатор для кабелей от 8 мм до 12 мм | 2 | |
2 | Шаблон для сверления, на задней панели необходимо два отверстия для каждого держателя | 1 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.