Угловая заглушка CompacPRO, высота 6 U
- Эта защитная скоба рекомендуется при монтаже горизонтальных реек
- Для закрытия боковых сторон шкафа и создания сплошной фронтальной плоскости со сменными блоками и передними панелями, обеспечивающими частичное закрытие.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: Угловая заглушка
- Подходит для: Корпуса
- Высота стойки: 6 U
- Количество в упаковке: 2
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
Этот защитный кронштейн рекомендуется для установки на левой и правой стороне отлитой от давлением рамы в случае монтажа горизонтальных реек. Улучшает внешний вид.
Крепежный материал поставляется с корпусом.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя боковая накладка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодирование, кромки необработанные | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.